Morsetto a innesto 150 V Eaton XN, 8A, 1,5 / 3-ST-3.5 per controllo modulare XC-303
| Nome prodotto |
Eaton XN Accessory Connection terminal
|
| Sigla catalogo |
191084
|
| EAN |
4015081915705
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
23 mm
|
| Altezza prodotto |
11.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
7.9 mm
|
| Peso prodotto |
1.67 g
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
È richiesto un connettore maschio con terminale a 18 poli per ciascun modulo digitale e analogico, nonché PLC modulari XC.
|
| Codice modello |
PLUG-FMC-3S
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Adatto per |
conduttore flessibile
conduttore a più fili Conduttore rigido |
| Utilizzato con |
XC-303-...
|