Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191086
Codice del modello: PLUG-FKC-3L

Morsetto a innesto 230 V Eaton XN, 12 A, 2,5 / 3-ST-5.08 per modulo relè digitale XN-322-4DO-RNO

General specifications

Nome prodotto
Eaton XN Accessory Connection terminal
Sigla catalogo
191086
EAN
4015081915729
Lunghezza/profondità del prodotto
25.3 mm
Altezza prodotto
15.9 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
5.148 g
Conformità
CE
Note catalogo
È richiesto un connettore maschio con terminale a 18 poli per ciascun modulo digitale e analogico, nonché PLC modulari XC.
Codice modello
PLUG-FKC-3L

General information

Adatto per
conduttore flessibile
conduttore a più fili
Conduttore rigido
Utilizzato con
XN-322-4DO-RNO

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.