Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191087
MEMORY-SDU-A1

Scheda di memoria microSD da 2 GB Eaton XV con adattatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton XV Accessory Memory card
Sigla catalogo
191087
EAN
4015081915736
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Conformità
CE
Codice modello
MEMORY-SDU-A1

Features & functions

Funzioni
Per la memorizzazione dei programmi, dati, ricette

General information

Capacità di memoria
2.000.000 kByte
Utilizzato con
XC300
XV300
easyE4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.