Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191107
MSC-DM-2,5-M7(24VDC)/MSFA

Eaton Moeller® series MSC-DM Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 0,75 kW, Ir= 1,6 - 2,5 A, 24 V DC, Tensione continua MSC-DM-2,5-M7(24VDC)/MSFA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-DM Avviatore diretto
Sigla catalogo
191107
EAN
4015081916054
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.767 kg
Certificazione/i
UL 508 (on request)
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
Codice modello
MSC-DM-2,5-M7(24VDC)/MSFA

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
1,9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
2.5 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
CLASS 10 A
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
2
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC
Metodo di montaggio
Motor Starter Feeder System
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
2.5 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1.6 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con protezione a bimetallo
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita (tenuta), DC
2.6 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
38.8 A

Esporta le caratteristiche del prodotto