Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191929

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto a parete cava, 4 file, porta in lamiera di acciaio a filo, precablato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione precablato
Sigla catalogo
191929
EAN
4015081924509
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
715 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
13.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KLV-48HWP-F-VM

Informazioni aggiuntive

Gruppo fornello
Nessuno
Caratteristiche
Protezione doppio RCD
Protezione elevata integrità
Interruttore principale di protezione
Protezione RCD in entrata
Protezione carico parziale
Numero di gruppi luminosi protetti da 30 mA
16
Protetto da
Interruttore magnetotermico / relè differenziale
Numero RAL
9016

Gamma

Colore
Bianco
Numero di fasi
3

Technical data - electrical

Corrente nominale dell’interruttore generale
63 A

Technical data - mechanical

Profondità integrata - min
87.5 mm
Profondità integrata - max
87.5 mm
Altezza incorporata
45 mm
Larghezza interna
251 mm
Tipo di chiusura
Altro
Grado di protezione
IP30
Materiale custodia
Plastica
Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD
0
Numero di interruttori automatici (dispersione a terra)
0
Numero di gruppi diretti
0
Numero di gruppi (totale)
16
Numero di gruppi dietro l’interruttore di dispersione a terra
16
Numero di vie in uscita
16
Numero di poli nell’interruttore generale
3
Numero di file
4
Numero di interruttori (dispersione a terra 30 mA)
0
Numero di interruttori (dispersione a terra 300 mA)
2
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Tipo connessione
Morsetto a innesto
Metodo di montaggio
A parete cava

Esporta le caratteristiche del prodotto