Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192087

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. NZM2 PXR25, classe 1, 250A, 4p, variabile, protezione dai guasti di terra e selettività delle zone, tecnologia plug-in, N, 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
192087
EAN
4015081926381
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60947
Codice modello
NZMN2-4-PX250/VAR-TZ-SVE

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione dai guasti a terra
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
Protezione dalle dispersioni a terra integrata
Selettività di zona

Gamma

Accessorio necessario
NZM2-4-XSVS
Valore nominale intensità di corrente
250 A
Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM2
Caratteristiche
Azionamento a motore opzionale
Unità di protezione
Numero di poli
Quattro poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • Protezione da sovraccarico LSIG e interruttore protettivo da cortocircuito istantaneo e ritardato, protezione dai guasti a terra
  • Misura dell’energia di Classe 1, misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • Selettività di zona ZSI
  • Modulo di interfaccia in dotazione.
  • In opzione, comunicazione con modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 250 A
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
51,56 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Corrente nominale del conduttore neutro
0 - 60% - 100% del conduttore di fase
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - max
250 x In
Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - min
50 x In
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Altro
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
12 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
2 A
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Durata elettrica
10000 operazioni a 400 V AC-1
7500 operazioni a 690 V AC-1
10.000 operazioni a 415 V CA-1
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
250 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
100 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V AC
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
25 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
3 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
1.9 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
1.9 kA
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
10 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
2 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
2500 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
200 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
3000 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
500 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Dispositivo rimovibile
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
connessione attraverso parte del telaio separata
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Protezione da sovraccarico LSIG e interruttore protettivo da cortocircuito istantaneo e ritardato, protezione dai guasti a terra
  • Misura dell’energia di Classe 1, misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • Selettività di zona ZSI
  • Modulo di interfaccia in dotazione.
  • In opzione, comunicazione con modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 250 A

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti opzionali
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 24 mm x 8 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
25 mm² - 70 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 70 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti di 24 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.