Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192368

Eaton Moeller® series SL7 coperchio di ricambio SL7

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio SL7 - Coperchio di ricambio
Sigla catalogo
192368
EAN
4015081929191
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
16 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Conformità
CE
Codice modello
SL7-COV

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
coperchio senza LED
Collegamento con SmartWire-DT
No
Materiale
Plastica
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.