Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192369
Codice del modello: SL4-COV

Eaton Moeller® series SL4 coperchio di ricambio SL4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio SL4 - Coperchio di ricambio
Sigla catalogo
192369
EAN
4015081929207
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Conformità
CE
Codice modello
SL4-COV

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
coperchio senza LED
Collegamento con SmartWire-DT
No
Materiale
Plastica
Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.