Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

192384
EMS2-RO-T-3-SWD

Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Morsetti Push-In, Slave SmartWire-DT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2
Sigla catalogo
192384
EAN
4015081930814
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.297 kg
Certificazione/i
UL508
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
EMS2-RO-T-3-SWD

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Se necessario, Possibilità di declassamento
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
3 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
120 mA (assorbimento)
Corrente nominale alimentazione di comando Is
60 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
19,2 - 30 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max
3 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz
1.1 kW
Tensione nominale di esercizio
42 - 550 V
500 V AC
Livello di commutazione
-3 - 9,6 V DC, Liv. di commutazione "Basso", Circuito di azion. (ON, L, R)
< 5 V DC, Liv. di commut. "conferma disatt.", Circ. di azionam. (ON, L, R)
19,2 - 30 V DC, Liv. di commut. "Alto", Circuito di azionamento (ON, L, R)

Compatibilità elettromagnetica

Classe di disturbo radio
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)
EN 55011

Features & functions

Funzioni
Avviamento diretto
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Protezione motore
Teleinversione
Per il collegamento a SmartWire-DT per la diagnostica estesa
Ripristino automatico
Visualizzazione del tipo di dispositivo
Manual reset
Visualizzazione della corrente del motore in %
Visualizzazione del feedback della direzione di funzionamento
Azionamento del motorino di avviamento
Visualizzazione della disponibilità operativa
Visualizzazione del preavvertimento di sovraccarico
Visualizzazione del valore di rilascio per corto circuito impostato
Visualizzazione dell’immagine termica del motore in %
Visualizz. delle segnalaz. di sgancio (sovracc., mancanza di fase, ecc.)

Informazioni generali

Classe
CLASS 10
Collegamento con SmartWire-DT
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Teleinvertitore
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Compatibile per montaggio su guida
Posizione di montaggio
Verticale
Alimentatore motore nella parte inferiore
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
3 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.18 A
Categoria prodotto
Avviatore motore elettronico
Protocollo
Altri sistemi bus
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14, Morsetti ad innesto
Tipo
Teleinvertitore (dispositivo completo)
Tipo di tensione
DC

Esporta le caratteristiche del prodotto