Scarica il documento () sui 20
Contattori e partenze motore

Avviatore motore elettronico EMS2

L’avviatore motore elettronico EMS2 della serie Moeller   di Eaton include tutte le funzioni di un avviatore motore convenzionale all’interno di un unico dispositivo compatto. Grazie alla sua larghezza di 22,5 mm, può essere agevolmente utilizzato per qualsiasi applicazione che utilizzi motori di potenza fino a 3 kW. L’avviatore motore elettronico EMS2 può gestire avviamenti diretti e con teleinversione, offrendo al contempo la protezione  contro i sovraccarichi e la funzione d’arresto d’emergenza (SIL3). L’interfaccia SmartWire-DT sostituisce il cablaggio convenzionale e rende disponibili informazioni aggiuntive.

Durata elettrica:
30 milioni di manovre
Tecnologia di commutazione:
Tecnologia ibrida
Multifunzionale:
fino a 5 funzioni in un unico dispositivo

Caratteristiche principali

  • Avviamento diretto e teleinversione
  • Potenza motore (AC-3 / 400 V) 0.06...3 kW
  • Protezione contro il sovraccarico con ampio campo di regolazione
  • Funzione di arresto d’emergenza (SIL3)
  • Larghezza 22.5 mm
  • Funzioni aggiuntive di monitoraggio via SmartWire-DT
  • Tecnologia ibrida di commutazione
  • Certificazione ATEX
  • Protezione da cortocircuito

Multifunzionale – 5 in 1

Protezione elettronica del motore, funzione integrata di teleinversione, arresto (d’emergenza) in sicurezza, comunicazione, elevata durata elettrica grazie alla tecnologia di commutazione ibrida

Semplice. Multifunzionale. Sicuro.

Diversamente da quanto avviene per le partenze motore tradizionali, con EMS2 diventa più semplice e veloce l’implementazione di arresti d’emergenza con SIL3 e PLe. La multifunzionalità semplifica la realizzazione dei circuiti di potenza ed ausiliario, riducendone del 70% il numero di componenti.

SmartWire-DT – un valore aggiunto per la tua macchina

Il sistema SmartWire-DT sostituisce il cablaggio convenzionale utilizzato nei quadri di automazione con interfacce di comunicazione a innesto. Questo riduce i tempi di cablaggio, collaudo e messa in servizio.

Motor starter feeder system MSFS – semplice, versatile, sicuro

Grazie all’accessorio opzionale EMS-X, l’avviatore motore elettronico EMS2 può essere facilmente alimentato, senza fare uso di alcun utensile. Infatti, la tecnologia ad innesto realizza in un unico passo connessioni meccanica ed elettrica e l’avviatore motore sarà così immediatamente pronto all’uso.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close