Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Morsetti Push-In, Slave SmartWire-DT
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2
|
| Sigla catalogo |
192388
|
| EAN |
4015081930852
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.5 mm
|
| Altezza prodotto |
99 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.297 kg
|
| Certificazione/i |
UL508
IEC/EN 60947-4-2 UL File No.: E338590 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Codice modello |
EMS2-RO-T-9-SWD
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
12 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Se necessario, Possibilità di declassamento
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
9 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2 W
|
| Corrente di spunto |
120 mA (assorbimento)
|
| Corrente nominale alimentazione di comando Is |
60 mA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
19,2 - 30 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51 |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max |
7 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz |
3 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
42 - 550 V
500 V AC |
| Livello di commutazione |
-3 - 9,6 V DC, Liv. di commutazione "Basso", Circuito di azion. (ON, L, R)
< 5 V DC, Liv. di commut. "conferma disatt.", Circ. di azionam. (ON, L, R) 19,2 - 30 V DC, Liv. di commut. "Alto", Circuito di azionamento (ON, L, R) |
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)
EN 55011 |
| Funzioni |
Per il collegamento a SmartWire-DT per la diagnostica estesa
Teleinversione protezione da sovraccarico a compensazione termica Protezione motore Avviamento diretto Ripristino automatico Visualizzazione del tipo di dispositivo Manual reset Visualizzazione della corrente del motore in % Visualizzazione del feedback della direzione di funzionamento Azionamento del motorino di avviamento Visualizzazione della disponibilità operativa Visualizzazione del preavvertimento di sovraccarico Visualizzazione del valore di rilascio per corto circuito impostato Visualizzazione dell’immagine termica del motore in % Visualizz. delle segnalaz. di sgancio (sovracc., mancanza di fase, ecc.) |
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Modello |
Teleinvertitore
|
| Metodo di montaggio |
Compatibile per montaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Alimentatore motore nella parte inferiore |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
9 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
1.5 A
|
| Categoria prodotto |
Avviatore motore elettronico
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 14, Morsetti ad innesto
|
| Tipo |
Teleinvertitore (dispositivo completo)
|
| Tipo di tensione |
DC
|