Eaton Moeller® series adattatore per barra di distribuzione EMS2, 160 mm, Numero di poli 3, Per utilizzo con EMS2-ROSF-...
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Accessorio EMS2 - Adattatore
|
| Sigla catalogo |
192408
|
| EAN |
4015081931361
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.063 kg
|
| Certificazione/i |
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL File No.: E29096 UL Listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Codice modello |
EMS2-XBB-60
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Categoria prodotto |
|
| Tipo |
Adattatore per barra di distribuzione
|