Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193171
BP-O-350/8-EP-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Distributore di installazione IP31 con montaggio a vista, EP, LxAxP=350x860x250mm, bianco, serratura a torsione

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193171
EAN
9010238007482
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
860 mm
Larghezza prodotto
350 mm
Peso prodotto
17.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-350/8-EP-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
9016
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Fissaggio a muro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP31
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto