Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Distributore di installazione IP31 con montaggio a vista, EP, LxAxP=850x860x250 mm, bianco, blocco a torsione
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193176
|
| EAN |
9010238008373
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
860 mm
|
| Larghezza prodotto |
850 mm
|
| Peso prodotto |
24.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-O-850/8-EP-W
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile Versione EMC |
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero RAL |
9016
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Bianco
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Materiale grado |
Lamiera di acciaio
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
Montaggio a vista |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
1
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP31
IK08 (resistenza agli impatti) Altro |