Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193177
Codice del modello: BP-O-850/11-EP-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distributore di installazione IP31 con montaggio a vista, EP, LxAxP=850x1160x250 mm, bianco, blocco a torsione

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193177
EAN
9010238008380
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1160 mm
Larghezza prodotto
850 mm
Peso prodotto
32.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-850/11-EP-W

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Colore
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP31
Altro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra

Additional information

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
9016
Adatto per
Montaggio metrico

Esporta le caratteristiche del prodotto