Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193178
BP-O-850/14-EP-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Distributore di installazione IP31 con montaggio a vista, EP, LxAxP=850x1460x250 mm, bianco, blocco a torsione

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193178
EAN
9010238008397
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1460 mm
Larghezza prodotto
850 mm
Peso prodotto
38.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-850/14-EP-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
accoppiabile
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
9016
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Montaggio a vista
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP31
IK08 (resistenza agli impatti)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto