Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distributore di installazione IP31 con montaggio a vista, EP, LxAxP=1100x1160x250 mm, bianco, serratura a torsione
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193180
|
| EAN |
9010238008410
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
1160 mm
|
| Larghezza prodotto |
1100 mm
|
| Peso prodotto |
36.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-O-1100/11-EP-W
|
| Caratteristiche |
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC accoppiabile |
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero RAL |
9016
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Bianco
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Materiale grado |
Lamiera di acciaio
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
In custodia |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
2
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP31
IK08 (resistenza agli impatti) Altro |