Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193184
Codice del modello: BPM-O-600/14-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distributore di installazione IP55 con montaggio a vista, EP, LxAxP=600x1460x270 mm, bianco, leva girevole

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193184
EAN
9010238008458
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1460 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
43.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-600/14-P-EP-W

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Colore
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IK10
IP55
Altro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra

Additional information

Caratteristiche
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
9016
Adatto per
Montaggio metrico

Esporta le caratteristiche del prodotto