Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distributore di installazione IP55 con montaggio a vista, EP, LxAxP=850x860x270 mm, bianco, leva girevole
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193185
|
| EAN |
9010238008465
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
860 mm
|
| Larghezza prodotto |
850 mm
|
| Peso prodotto |
30.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPM-O-850/8-P-EP-W
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Colore |
Bianco
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
In custodia |
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Grado di protezione |
IK10
IP55 Altro |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
1
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Materiale grado |
Lamiera di acciaio
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
accoppiabile piastra di montaggio a profondità regolabile |
| Dotato di: |
Porta
|
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero RAL |
9016
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|