Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193187
Codice del modello: BPM-O-850/14-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distributore di installazione IP55 con montaggio a vista, EP, LxAxP=850x1460x270 mm, bianco, leva girevole

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193187
EAN
9010238008489
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1460 mm
Larghezza prodotto
850 mm
Peso prodotto
47.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-850/14-P-EP-W

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Colore
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Fissaggio a muro
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IK10
IP55
Altro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
9016
Adatto per
Montaggio metrico

Esporta le caratteristiche del prodotto