Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193188
Codice del modello: BPM-O-1100/8-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distributore di installazione IP55 con montaggio a vista, EP, LxAxP=1100x860x270 mm, bianco, leva girevole

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193188
EAN
9010238008496
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
860 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
37.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-1100/8-P-EP-W

Additional information

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
accoppiabile
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
9016
Adatto per
Montaggio metrico

Delivery program

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Technical Data - Mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
In custodia
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
2
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
IK10
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto