Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193192
BPM-F-600/19/4-P-EP

Eaton xEnergy Basic Quadro di distribuzione a pavimento, EP, IP55, AxLxP=1910x600x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193192
EAN
9010238008533
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
1910 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-F-600/19/4-P-EP

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK10
IP55
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto