Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193194
Codice del modello: BPM-F-1100/19/4-P-EP

Eaton xEnergy Basic Quadro di distribuzione a pavimento, EP, IP55, AxLxP=1910x1100x400 mm

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193194
EAN
9010238008557
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
1910 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
80.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-F-1100/19/4-P-EP

Additional information

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
accoppiabile
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Delivery program

Colore
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Technical Data - Mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Fissaggio a muro
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
2
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK10
IP55
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto