Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193195
BPM-F-1350/19/4-P-EP

Eaton xEnergy Basic Quadro di distribuzione a pavimento, EP, IP55, AxLxP=1910x1350x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193195
EAN
9010238008564
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
1910 mm
Larghezza prodotto
1350 mm
Peso prodotto
86 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
BPM-F-1350/19/4-P-EP

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Fissaggio a muro
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
2
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK10
IP55
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto