Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193199
BPZ-KR110/400

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi per quadro di distribuzione a pavimento IP55, AxLxP=75x1100 x 400 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193199
EAN
9010238007536
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR110/400

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Adatto per
Cavo di connessione

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
base completa
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
300 kg
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Adatto per lunghezza/profondità
400 mm
Indicato per larghezze di
1100 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.