Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi per quadro di distribuzione a pavimento IP55, AxLxP = 100 x 1100 x 400 mm, grigio
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193203
|
| EAN |
9010238007574
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
400 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
1100 mm
|
| Peso prodotto |
7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KR111/400
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Cavo di connessione
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
base completa
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Capacità di carico - max |
300 kg
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
400 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1100 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP54
|