Quadro di distribuzione a pavimento Eaton xEnergy Basic, IP55, AxLxP=1760x800x400 mm
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193213
|
| EAN |
9010238008656
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
400 mm
|
| Altezza prodotto |
1760 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
67 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPM-F-800/17/4-P
|
| Caratteristiche |
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile Versione EMC |
| Dotato di: |
Porta
|
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Materiale grado |
Lamiera di acciaio
|
| Tipo di installazione |
Installazione a pavimento possibile
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Fissaggio a muro indipendente |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
1
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IK10
IP55 Altro |