Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193218
BPM-F-1200/20/4-P

Quadro di distribuzione a pavimento Eaton xEnergy Basic, IP55, AxLxP=2.060x1.200x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193218
EAN
9010238008700
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
2060 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
86 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-F-1200/20/4-P

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Fissaggio a muro
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
2
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
IK10
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto