Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi per quadro di distribuzione a pavimento IP55, AxLxP = 200 x 400 x 400 mm, grigio
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193224
|
| EAN |
9010238007673
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
400 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
6.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KR42/400
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
base completa
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Grado di protezione |
IP54
|
| Capacità di carico - max |
300 kg
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
400 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Cavo di connessione
|