Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193225
Codice del modello: BPZ-KR62/400

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi per quadro di distribuzione a pavimento IP55, AxLxP = 200 x 600 x 400 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193225
EAN
9010238007680
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR62/400

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Adatto per
Cavo di connessione

Delivery program

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
base completa
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
300 kg
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
400 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.