Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione a montaggio superficiale senza anta, IP55, AxLxP=1060x1000x270 mm
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193229
|
| EAN |
9010238008809
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
1060 mm
|
| Larghezza prodotto |
1000 mm
|
| Peso prodotto |
26.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPM-O-1000/10-F
|
| Caratteristiche |
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC |
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Senza porta
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Materiale grado |
Lamiera di acciaio
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
Montaggio a vista |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
0
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP55
IK10 Altro |