Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193231
Codice del modello: BPM-O-1200/12-F

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione a montaggio superficiale senza anta, IP55, AxLxP=1260x1200x270 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193231
EAN
9010238008823
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1260 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
30 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-1200/12-F

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Senza porta
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Fissaggio a muro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK10
IP55
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto