Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193232
BPM-O-1200/15-F

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione a montaggio superficiale senza anta, IP55, AxLxP=1560x1200x270 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193232
EAN
9010238008830
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1560 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-1200/15-F

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Senza porta
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Fissaggio a muro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
IK10
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto