Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193241
Codice del modello: BPZ-DMT-400/10-L

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta trasparente (lamiera di metallo), cerniera sinistra, blocco interno, IP55, AxP=1030x405 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193241
EAN
9010238007802
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
1027 mm
Larghezza prodotto
405 mm
Peso prodotto
5.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMT-400/10-L

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.