Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta trasparente (lamiera di metallo), meccanismo di blocco a 3 punti con maniglia con blocco a clip verso il basso, cerniera destra, IP55, AxP=1530x570 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193248
|
| EAN |
9010238007871
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
1527 mm
|
| Larghezza prodotto |
596 mm
|
| Peso prodotto |
13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DMT-600/15-R-P
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
rivestito a polvere
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA Altro |