Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193251
Codice del modello: BPZ-DMS-400/17-L

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, cerniera sinistra, blocco interno, IP55, AxP=1730x405 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193251
EAN
9010238007888
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
1727 mm
Larghezza prodotto
405 mm
Peso prodotto
9.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMS-400/17-L

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.