Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193253
BPZ-DMS-600/17-R-P

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta metallica, Meccanismo di blocco a 3 punti con maniglia a clip, cerniera destra, IP55, AxP=1730x570 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193253
EAN
9010238007901
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
1727 mm
Larghezza prodotto
596 mm
Peso prodotto
13.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMS-600/17-R-P

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.