Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193254
Codice del modello: BPZ-DMS-400/20-L

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, cerniera sinistra, blocco interno, IP55, AxP=2030x405 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193254
EAN
9010238007918
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
2027 mm
Larghezza prodotto
405 mm
Peso prodotto
11.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMS-400/20-L

Additional information

Caratteristiche
esecuzione EMC
Funzioni
dispositivo supplementare

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
rivestito a polvere
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.