Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193255
BPZ-DMS-600/20-L

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta metallica, cerniera sinistra, blocco interno, IP55, AxP=2030x605 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193255
EAN
9010238007925
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
2027 mm
Larghezza prodotto
605 mm
Peso prodotto
15.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMS-600/20-L

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.