Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, Meccanismo di blocco a 3 punti con maniglia a clip, cerniera destra, IP55, AxP=2030x570 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193256
|
| EAN |
9010238007932
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
2027 mm
|
| Larghezza prodotto |
596 mm
|
| Peso prodotto |
15.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DMS-600/20-R-P
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA Altro |
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|