Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193262
BPZ-DMT-600/20-R-P

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta trasparente (lamiera di metallo), meccanismo di blocco a 3 punti con maniglia con blocco a clip verso il basso, cerniera destra, IP55, AxP=2030x570 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193262
EAN
9010238007994
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
2027 mm
Larghezza prodotto
596 mm
Peso prodotto
16.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMT-600/20-R-P

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.