Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193310
Codice del modello: NZMN4-VX630-T

NZMN4-VX630-T. Interruttore automatico NZM4 PXR20, 630 A, 3 p, Morsetto a vite, protezione dai guasti a terra

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
193310
EAN
9010238016552
Lunghezza/profondità del prodotto
375 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
19 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC
Codice modello
NZMN4-VX630-T

Delivery program

Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 525 V
Tipo
Interruttore automatico
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM4
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
630 A
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche
Unità di protezione
Partenza motore opzionale
Caratteristiche speciali
  • Protezione LSI da sovraccarico istantaneo e non istantaneo protezione dispositivo da cortocircuito
  • Misuraz. del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • In opzione, comunicazione con modulo di interfaccia e modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 630 A

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
690 V - 690 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
12 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
12 kA
Valore nominale intensità di corrente
630 A
Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - min
125 x In
Impostazione corrente di guasto verso terra (Ig) - max
630 x In
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
1260 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
22680 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
315 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
630 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
2 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
10 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
630 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
6300 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
1260 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
11340 A
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
37 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
37 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
19 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
15 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Raccordo a vite
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Tipo di maniglia
Interruttore a bilanc
Categoria d'uso
B (2000A: A, IEC/EN 60947-2)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
2000 operazioni a 415 V AC-3
1000 operazioni a 690 V AC-3
3000 manovre a 415 V AC-1
2000 operazioni a 400 V AC-3
2000 operazioni a 690 V CA-1
3000 operazioni a 400 V CA-1
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Interruttore per installazione fissa
Fisso
Metodo di montaggio
Interruttore per installazione fissa
Fisso
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con cornice isolante)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (morsetti, Sezionatore di fase e bandella)
IP10 (morsetto a tunnel)
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
15 g (semionda 11 ms)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Parte frontale
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caratteristiche speciali
  • Protezione LSI da sovraccarico istantaneo e non istantaneo protezione dispositivo da cortocircuito
  • Misuraz. del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • In opzione, comunicazione con modulo di interfaccia e modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 630 A
Durata meccanica
10000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Morsetti opzionali
Collegamento sul lato posteriore. Collegamento bandella. Morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) at 1-foro piastro modulo
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento lato posteriore (perforato)
Min. 5 segmenti di 25 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
630 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
65 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Additional information

Funzioni
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
Protezione dai guasti a terra
protezione dalle dispersioni a terra integrata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.