Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193337
NZMH4-4-VX800-AVE

NZMH4-4-VX800-AVE. Interruttore automatico NZM4 PXR20, 800A, 4p, dispositivo estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
193337
EAN
9010238016828
Lunghezza/profondità del prodotto
501 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
35.5 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC
Codice modello
NZMH4-4-VX800-AVE

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM4
Caratteristiche
azionamento a motore opzionale
Unità di protezione
Numero di poli
Quattro poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • Protezione LSI da sovraccarico istantaneo e non istantaneo protezione dispositivo da cortocircuito
  • Misuraz. del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • In opzione, comunicazione con modulo di interfaccia e modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 800 A
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
79 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
800 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Corrente nominale del conduttore neutro
200% del conduttore di fase
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Interruttore a bilancia
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
18 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
2 A
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Durata elettrica
2000 manovre a 690 V CA-1
1000 operazioni a 690 V AC-3
2000 operazioni a 415 V CA-3
3000 operazioni a 400 V CA-1
3000 manovre a 415 V AC-1
2000 operazioni a 400 V AC-3
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
800 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
400 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V AC
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
37 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
19.2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
19.2 kA
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
10 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
2 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
8000 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
800 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
14400 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
1600 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Categoria d'uso
B (2000A: A, IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella)
Durata meccanica
10000 manovre
Metodo di montaggio
Estraibile
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Parte frontale
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
15 g (semionda 11 ms)
Caratteristiche speciali
  • Protezione LSI da sovraccarico istantaneo e non istantaneo protezione dispositivo da cortocircuito
  • Misuraz. del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • In opzione, comunicazione con modulo di interfaccia e modulo Modbus RTU interno o CAM
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 800 A

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti opzionali
Collegamento sul lato posteriore. Collegamento bandella. Morsetto a tunnel
Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
Min. 5 segmenti di 25 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
Authenticate before accessing Test Reports
Document Name Description Action
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.