Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193350
NZMN3-PMX250-NA

NZMN3-PMX250-NA Interruttore automatico NZM3 PXR25, 250A, 3p, Morsetto a vite, UL/CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
193350
EAN
9010238016958
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Altezza prodotto
275 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
7.054 kg
Certificazione/i
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
CE marking
UL (Category Control Number DIVQ)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL508
CSA (File No. 22086)
UL 489
IEC/EN 60947
UL/CSA
CSA certified
Specially designed for North America
IEC
UL (File No. E31593)
Codice modello
NZMN3-PMX250-NA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente
sensibilie alla mancanza fase
Protezione motore

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Applicazione
Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione Utilizzo in impianti di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM3
Dotato di:
Protezione termica
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • Fusibile di back-up massimo, se le correnti di cortocircuito previste nel luogo di installazione superano la capacità di commutazione dell'interruttore (potere di interruzione nominale del cortocircuito Icn)
  • Protezione del motore - dispositivo di protezione da sovraccarico e cortocircuito LI Motor
  • Misurazione dell'energia di classe 1, protezione dalla perdita di fase, misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione della funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • Modulo di interfaccia in dotazione. Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager. Modulo di interfaccia fornito in dotazione. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targa dati tecnici.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta 250 A
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
18,75 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
4500 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
500 A
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Durata elettrica
2000 operazioni a 400 V AC-3
2000 operazioni a 415 V CA-3
5000 operazioni a 400 V CA-1
2000 operazioni a 690 V AC-3
3000 operazioni a 690 V CA-1
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
250 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
100 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
110 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
200 kW
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
600 V
Corrente nominale di esercizio
500 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
450 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
630 A (690 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
630 A (400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
35 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
13 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
3.3 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
3.3 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
4500 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
500 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella)
Durata meccanica
15000 operazioni
Metodo di montaggio
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Fisso
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Fusibile di back-up massimo, se le correnti di cortocircuito previste nel luogo di installazione superano la capacità di commutazione dell'interruttore (potere di interruzione nominale del cortocircuito Icn)
  • Protezione del motore - dispositivo di protezione da sovraccarico e cortocircuito LI Motor
  • Misurazione dell'energia di classe 1, protezione dalla perdita di fase, misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Interfaccia USB per la configurazione della funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager
  • Modulo di interfaccia in dotazione. Interfaccia USB per la configurazione e la funzione di test con il software Power Xpert Protection Manager. Modulo di interfaccia fornito in dotazione. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targa dati tecnici.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta 250 A
Tecnica di spegnimento
elettronico

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Colleg. a vite, opz.: Morsetto a mantello, morsetto a tunnel, colleg. posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
10 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
NA: conduttore in alluminio non applicabile
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 120 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 120 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
NA: conduttore in alluminio non applicabile
Capacità morsetti (busbar in rame)
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (2x) diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
NA: AWG 6 (2x) sul morsetto a mantello
NA: AWG 6 (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
NA: AWG 6 (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
NA: AWG 6 (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
NA: AWG 6 (2x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: AWG 2 - kcmil 500 (1x) sul morsetto a mantello
NA: AWG 4 - kcmil 250 (2x) sul morsetto a mantello
NA: AWG 4 - kcmil 350 (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
NA: AWG 0 - kcmil 500 (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
NA: AWG 0 - kcmil 500 (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
NA: AWG 4 - kcmil 350 (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: AWG 4 - kcmil 350 (2x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: kcmil 500 (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm
8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.