Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193443
GFS-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Viti per M-Ci…, Set = 100 pezzi

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio piastra di montaggio Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193443
EAN
9010238023956
Lunghezza/profondità del prodotto
4 mm
Altezza prodotto
4 mm
Larghezza prodotto
6 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GFS-CI

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Accessori
autoperforante
temprato
Caratteristiche speciali
Per il montaggio di dispositivi di commutazione e protezione sulla piastra di montaggio
Utilizzato con
M-CI23, M-CI43, M-CI44, M-CI45, Panelli di montaggio M-CI48
Accessorio per impianti di montaggio
Sistema di montaggio
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Viti autofilettanti
Colore
Acciaio inox
Tipo
  • Accessorio per impianti di montaggio
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

diametro della testa
8 in
Tipologia di testa
Testa bombata
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Trattamento della superficie
Altro
Diametro filettatura
4 mm
Lunghezza filettatura
8 in
Filettatura per pollice
8
Dimensioni della filettatura
#4
Tipo di filettatura
Metrico
Unità
Sistema modulare
Sistema di avvitamento
Pozidriv PZ

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.