Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193445
MM-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio microperforata per Ci43 zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio metallica micro-perforata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193445
EAN
9010238023970
Lunghezza/profondità del prodotto
1.5 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MM-CI43

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Caratteristiche speciali
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
CI43: 1 x
CI45: 2 x
Sistema di montaggio
Involucro base
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di montaggio
Tipo
  • Involucro base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata
Materiale
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata
Acciaio inox
Protezione superficiale
Zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto