Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193447
MM-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio microperforata per Ci45 zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio metallica micro-perforata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193447
EAN
9010238023994
Lunghezza/profondità del prodotto
1.5 mm
Altezza prodotto
483 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MM-CI45

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Caratteristiche speciali
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
CI45...
Involucro base
xEnergy Safety Ci
Sistema di montaggio

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di montaggio
Tipo
  • Involucro base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata
Materiale
Acciaio inox
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata
Protezione superficiale
Zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto