Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193448
MM-CI48

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio microperforata per Ci48 zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio metallica micro-perforata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193448
EAN
9010238024007
Lunghezza/profondità del prodotto
1.5 mm
Altezza prodotto
745 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MM-CI48

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Caratteristiche speciali
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
CI48...
Sistema di montaggio
xEnergy Safety Ci
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di montaggio
Tipo
  • Involucro base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata
Materiale
Acciaio inox
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata
Protezione superficiale
Zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto