Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193449
ML-4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida DIN 3,0 mm, zincato per Ci

Specifiche generali

Nome prodotto
Banda guida DIN Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193449
EAN
9010238024014
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
0.336 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ML-4-CI

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
375 mm (dimensioni custodia)
verticale CI44
orizzontale CI43 CI44 CI45 CI48
xEnergy Safety Ci
Sistema di montaggio
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Listello modulare
Tipo
  • Involucro base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio 3 mm, non perforata, zincata
Materiale
Acciaio inox
Lamiera di acciaio 3 mm, non perforata, zincata
Protezione superficiale
Zincato
Unità
Sistema modulare
Lunghezza utile
330 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto