Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di montaggio microperforata zincata per Ci
| Nome prodotto |
Banda guida DIN Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
193450
|
| EAN |
9010238024021
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
0.286 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MML-4-CI
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Caratteristiche speciali |
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
|
| Utilizzato con |
verticale CI44
375 mm (dimensioni custodia) orizzontale CI43 CI44 CI45 CI48 Involucro base Sistema di montaggio xEnergy Safety Ci |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Listello modulare
|
| Tipo |
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata
|
| Materiale |
Acciaio inox
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata |
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Lunghezza utile |
330 mm
|